Teleskopschiene


Gewählte Variante
Teleskopschiene 12,7x45,7 L550 mit Soft Close, Vollauszug, verzinkt (0.0.729.90)
Teleskopschiene 12,7x45,7 L550 mit Soft Close, Vollauszug, verzinkt
0.0.729.90
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Teleskopschienen 12,7x45,7 L550 mit Soft Close, Vollauszug

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.729.90
BaureiheBaureihe 5
BaureiheBaureihe 6
BaureiheBaureihe 8
Belastungmax. 45 kg pro Paar
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
Gewichtm = 1.659 kg
Umgebungstemperatur (im Betrieb)+10 °C … +40 °C
Liefereinheit1 Satz
MaterialSt
Nutzungsdauer50.000 Zyklen

Beschreibung

Die Teleskopschiene 12,7x45,7 L550 mit Soft Close, Vollauszug bietet eine Schienenlänge von 550 mm mit einer Auszugslänge von 559 mm.
Der gedämpfte Selbsteinzug (Soft Close) sorgt für sanftes und sicheres Schließen von Schubladen. Die integrierte Rastung verhindert im geschlossenen Zustand das unbeabsichtigte Herausfahren.
Teleskopschienen mit Vollauszug können an Profilen mit Nut 5, 6 oder 8 sowie an Flächenelementen befestigt werden. Sie ermöglichen die Konstruktion individueller Unterschränke mit Schubladen oder ergonomischer Service-Wagen mit ausziehbaren Tabletts.
Um die maximalen Lastwerte zu erreichen, müssen die in der Montageanleitung beschriebenen Befestigungspositionen verwendet werden.

Montagehinweise

Für den schnellen Ein- und Ausbau der teleskopierbaren Lösung wie Tablett oder Schublade verfügen die Schienen über eine Frontschnelltrennung.
Mit der Nockeneinstellung können Sie die Anwendung nach dem Einbau zusätzlich vertikal justieren.

Varianten

Sortieren nach

Obciążenie:  maks. 44 kg na paręDługość:  400 mm
Obciążenie:  maks. 45 kg na paręDługość:  450 mm
Obciążenie:  maks. 45 kg na paręDługość:  500 mm
Obciążenie:  maks. 45 kg na paręDługość:  550 mm
Obciążenie:  maks. 45 kg na paręDługość:  600 mm
Obciążenie:  maks. 44 kg na paręDługość:  650 mm
Obciążenie:  maks. 43 kg na paręDługość:  700 mm

Downloads

CAD-Daten

"Teleskopschiene 12,7x45,7 L550 mit Soft Close, Vollauszug, verzinkt" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Zolltarifnummer
83024200