Teleskopschiene
Gewählte Variante

Teleskopschiene 12,7x45,7 L650 mit Soft Close, Vollauszug, verzinkt
0.0.729.91
0.0.729.91
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
2 Teleskopschienen 12,7x45,7 L650 mit Soft Close, Vollauszug
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.729.91 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
Baureihe | Baureihe 6 |
Baureihe | Baureihe 8 |
Belastung | max. 44 kg pro Paar |
Eigenschaft | verzinkt |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 1.969 kg |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) | +10 °C … +40 °C |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | St |
Nutzungsdauer | 50.000 Zyklen |
Beschreibung
Der gedämpfte Selbsteinzug (Soft Close) sorgt für sanftes und sicheres Schließen von Schubladen. Die integrierte Rastung verhindert im geschlossenen Zustand das unbeabsichtigte Herausfahren.
Um die maximalen Lastwerte zu erreichen, müssen die in der Montageanleitung beschriebenen Befestigungspositionen verwendet werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Carga: máx. 44 kg por par | Largo: 400 mm | |
Carga: máx. 45 kg por par | Largo: 450 mm | |
Carga: máx. 45 kg por par | Largo: 500 mm | |
Carga: máx. 45 kg por par | Largo: 550 mm | |
Carga: máx. 45 kg por par | Largo: 600 mm | |
Carga: máx. 44 kg por par | Largo: 650 mm | |
Carga: máx. 43 kg por par | Largo: 700 mm |
Downloads
CAD-Daten
"Teleskopschiene 12,7x45,7 L650 mit Soft Close, Vollauszug, verzinkt" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Zolltarifnummer
83024200
Teleskopschiene
Gewählte Variante

Teleskopschiene 12,7x45,7 L650 mit Soft Close, Vollauszug, verzinkt
0.0.729.91
0.0.729.91
* Pflichtangabe