Scharnier Al
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
2 Scharnierlappen, Al, eloxiert, natur
2 Nutensteine 10 St M6, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M6x18, St, verzinkt
Scharnier Al leicht, Bolzensatz D6
Anwendungs- und Montagehinweis
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.632.86 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 10 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 144 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Line: 8 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 | |
Line: 8 | Clearance: 0 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 | |
Line: 8 | Clearance: 0 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 8 | |
Line: 8 | Clearance: 4 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 8 | |
Line: 6 | Clearance: 0 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 6 | |
Line: 6 | Clearance: 0 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 6 | |
Line: 6 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 6 | |
Line: 6 | Clearance: 4 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 6 | |
Line: 10 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 10 | |
Line: 10 | Clearance: 4 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 10 | |
Line: 6 | Clearance: 0 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 | |
Line: 6 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
83021000
Scharnier Al
Auf Anfrage
* Pflichtangabe