Scharnier Al
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
2 Scharnierlappen, Al, eloxiert, natur
1 Nutenstein 6 St M5, verzinkt
1 Senkschraube DIN 7991-M5x12, St, verzinkt
Scharnier AI leicht, Bolzensatz D6
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.489.05 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 79 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 8 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
Baureihe: 8 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
Baureihe: 8 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
Baureihe: 8 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
Baureihe: 10 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 10 | |
Baureihe: 10 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 10 | |
Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
83021000
Scharnier Al
Auf Anfrage
* Pflichtangabe