Tischplatten
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
hohe Stoß- und Schlagbeständigkeit
umlaufend mit Anleimkante (ABS) versehen
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.681.79 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht spez. Fläche | m = 19.5 kg/m2 |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 2770x2040 mm |
| Material | HPL-beschichtete Spanplatte |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7035 |
Beschreibung
Preislich optimierte Standardgrößen bekommen Sie unter folgenden Artikelnummern:
- 1200 mm x 600 mm 0.0.633.18
- 1200 mm x 750 mm 0.0.633.19
- 1500 mm x 600 mm 0.0.633.20
- 1500 mm x 750 mm 0.0.633.21
- 1800 mm x 600 mm 0.0.633.24
- 1800 mm x 750 mm 0.0.633.22
Die robusten Tischplatten in Schreinerqualität werden mit ABS-Anleimkante inklusive sauberer Kantenbearbeitung versehen. Das garantiert rundum dauerhaft verlässliche Qualität.
Tischplatte 25 kunststoffbeschichtet: Die 25 mm starke Platte ist für den Einsatz ohne große mechanische Beanspruchung bestens geeignet.
Tischplatte 30 HPL-beschichtet: Die 30 mm starke Platte besitzt eine robuste HPL-Beschichtung (High Pressure Laminate), die für industrielle
Anwendungen entwickelt wurde.
Tischplatte 30 ESD HPL-beschichtet: Die 30 mm starke Platte ist elektrostatisch volumenleitfähig für industrielle Anwendungen mit ESD-Schutz.
Die HPL-Beschichtung hält auch höhere mechanische Belastungen aus.
Varianten
Sortieren nach
| Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Personalizzata | Lunghezza del piano da scrivania: Personalizzata | Lunghezza: 300 ... 2770 | |
| Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
| Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
| Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
| Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
| Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
| Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
| Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Personalizzata | Lunghezza del piano da scrivania: Personalizzata | Lunghezza: 300 ... 2770 | |
| Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
| Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
| Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
| Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
| Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
| Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
| Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Personalizzata | Lunghezza del piano da scrivania: Personalizzata | Lunghezza: 300 ... 2770 | |
| Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
| Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
| Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
| Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
| Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
| Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
| Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
| Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
| Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
| Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
| Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
| Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
44101130
Tischplatten
* Pflichtangabe


RAL 7035 (grigio luce)



















Compensato multistrato