Bockrolle
Technische Daten
Lieferumfang
Stahlblechgehäuse verzinkt, schwarz
Radachse kugelgelagert
Verdrehsicherung
Bereifung TPE, spurfrei, 90 Sh A, grau
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.605.29 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 |
| Baureihe | Baureihe 5 |
| Baureihe | Baureihe 6 |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 580 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Tragfähigkeit | 80 kg/Rolle |
Beschreibung
Die Rollen sind als Lenkrolle sowie Lenkrolle mit Doppelfeststeller verfügbar. Diese werden stirnseitig in der Kernbohrung eines Profils oder über eine Fußplatte befestigt. Die Bockrolle D100 verfügt hingegen über eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung. Sie kann in der Nut eines Profils montiert werden.
Die Verdrehsicherung dieser Rolle ist auf die Weite der Nut 8 ausgelegt. Sie passt nicht in schmalere Systemnuten oder in Fußplatten.
Zur Befestigung an der Nutseite der Profile kommt ebenfalls eine Fußplatten zum Einsatz (Gewindelängen evtl. durch Scheiben DIN 125 ausgleichen). Zusätzlich ist für bestimmte Anwendungen die Kombination mit der Bodenbefestigungsplatte 8 möglich.
Eine Befestigung an der Nutseite der Profile kann ebenfalls durch Einsatz der entsprechenden Transport- und Fußplatten (Gewindelängen evtl. durch Scheiben DIN 125 ausgleichen) realisiert werden. Zusätzlich ist für bestimmte Anwendungen die Kombination mit der Bodenbefestigungsplatte 8 (siehe Gesamtkatalog MB Systembaukasten Kap. 2.1 Stellfüße) möglich.
Varianten
Sortieren nach
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | ESD-safe: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000