Technische Daten
Lieferumfang
Stahlblechgehäuse verzinkt, schwarz
Radachse kugelgelagert
Verdrehsicherung
Fadenschutz
Bereifung TPE, spurfrei, 80 Sh A, grau
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.418.07 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
Baureihe | Baureihe 6 |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 780 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Tragfähigkeit (Rolle) | Tragfähigkeit = 100 kg/Rolle |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | ESD-safe: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000