Bockrolle 140x110


Gewählte Variante
Bockrolle D125 PU 140x110 (0.0.697.78)
Bockrolle D125 PU 140x110
0.0.697.78
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Gehäuse, St, verzinkt
1 Radachse kugelgelagert
1 Radkörper, Al
1 Laufbelag, PU, 75 Sh A, grün

Technischer Hinweis

Tragfähigkeit 350 kg/Rolle bei max. 4 km/h
Tragfähigkeit 260 kg/Rolle bei max. 6 km/h
Tragfähigkeit 150 kg/Rolle bei max. 10 km/h

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.697.78
BaureiheBaureihe D30
BaureiheBaureihe 10
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1.2 kg
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Die item Rollenserie D125 PU 140x110 (Rollendurchmesser 125 mm) besitzt einen dämpfenden und abriebfesten Rollenbelag aus Polyurethan, der leichte Bodenunebenheiten im Innenbereich ausgleicht.
Die Rollenserie D125 PU ist für Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h vorgesehen. Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar. Zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung dienen die Lenk- und die Bockrolle D125 PU 140x110 ESD.
Die Tragfähigkeit im Betrieb ist geschwindigkeitsabhängig und wurde nach DIN EN 12532 und DIN EN 12533 geprüft.
Durch die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen können die Rollen direkt in den Nuten des Tragrahmens befestigt werden. Zur Montage ist der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) vorgesehen. Für sicheren Geradeauslauf lassen sich Lenkrollen D125 PU 140x110 durch einen zusätzlichen Richtungsfeststeller (0.0.670.19) temporär in eine Bockrolle verwandeln.
Die effektive Tragfähigkeit und Ableitfähigkeit einer Rolle sind abhängig von den Einsatzbedingungen. Die Produkteigenschaften sind auf die angegebene Geschwindigkeit und den Einsatz auf einer glatten, ebenen Fahrbahn im Innenbereich ausgerichtet.

Hinweis: Zum sicheren Betrieb sollte die Tragfähigkeit der Rollen so gewählt werden, als würde die Gesamtbelastung auf drei Rollen wirkt.

Montagehinweise

Durch die integrierte Anschraubplatte mit vier Bohrungen können Lenk- und Bockrollen an Grundrahmen mit Nut 8 befestigt werden. Zur Montage dient der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18).
Für Lenkrollen ohne Doppelfeststeller stehen zusätzliche Richtungsfeststeller passend zur Rollengröße zur Verfügung.

Varianten

Sortieren nach

Load capacity (roll):  200 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  130 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe: 
Load capacity (roll):  250 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  250 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  160 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe: 
Load capacity (roll):  450 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Polyurethane (PU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  350 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Polyurethane (PU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  350 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Polyurethane (PU)ESD-safe: 
Load capacity (roll):  350 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Polyurethane (PU)ESD-safe: 
Load capacity (roll):  350 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Polyurethane (PU)ESD-safe: 
Load capacity (roll):  400 kgRoll diameter:  160 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  260 kgRoll diameter:  160 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe: 
Load capacity (roll):  550 kgRoll diameter:  160 mmTread:  Polyurethane (PU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  400 kgRoll diameter:  200 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  600 kgRoll diameter:  200 mmTread:  Polyurethane (PU)ESD-safe:  X

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000