Bockrolle 140x110


Gewählte Variante
Bockrolle D200 140x110 (0.0.667.39)
Bockrolle D200 140x110
0.0.667.39
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Gehäuse, St, verzinkt
Radachse kugelgelagert
Fadenschutz
Radkörper PA
Laufbelag TPU, 94 Sh A, grau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.667.39
BaureiheBaureihe D30
BaureiheBaureihe 10
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1.6 kg
Liefereinheit1 Stück
Tragfähigkeit400 kg/Rolle

Beschreibung

Lenk- und Bockrollen können durch die integrierte Anschraubplatte mit vier Bohrungen an Grundrahmen aus Profilen 8 befestigt werden. Als Alternative bieten sich zwei parallele Profile 8 D30 an. Diese Rohre für das Profilrohrsystem D30 besitzen eine integrierte Nut 8. Zur problemlosen Montage dient der passende Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrollen.
Die Rollenserie D200 mit Anschraubplatte 140x110 besitzt einen besonders großen Rollendurchmesser von 200 mm.
Über die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen können die Rollen direkt an den Nuten des Tragrahmens fixiert werden. Zur Montage ist der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) vorgesehen.

Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
Tragfähigkeit 400 kg/Rolle

Varianten

Sortieren nach

Capacidad de carga (rueda):  200 kgDiámetro de la rueda:  100 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano termoplástico (TPU)Seguridad ESD:  X
Capacidad de carga (rueda):  130 kgDiámetro de la rueda:  100 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano termoplástico (TPU)Seguridad ESD: 
Capacidad de carga (rueda):  250 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano termoplástico (TPU)Seguridad ESD:  X
Capacidad de carga (rueda):  250 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano termoplástico (TPU)Seguridad ESD:  X
Capacidad de carga (rueda):  160 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano termoplástico (TPU)Seguridad ESD: 
Capacidad de carga (rueda):  450 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Seguridad ESD:  X
Capacidad de carga (rueda):  350 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Seguridad ESD:  X
Capacidad de carga (rueda):  350 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Seguridad ESD: 
Capacidad de carga (rueda):  350 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Seguridad ESD: 
Capacidad de carga (rueda):  350 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Seguridad ESD: 
Capacidad de carga (rueda):  400 kgDiámetro de la rueda:  160 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano termoplástico (TPU)Seguridad ESD:  X
Capacidad de carga (rueda):  260 kgDiámetro de la rueda:  160 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano termoplástico (TPU)Seguridad ESD: 
Capacidad de carga (rueda):  550 kgDiámetro de la rueda:  160 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Seguridad ESD:  X
Capacidad de carga (rueda):  400 kgDiámetro de la rueda:  200 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano termoplástico (TPU)Seguridad ESD:  X
Capacidad de carga (rueda):  600 kgDiámetro de la rueda:  200 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Seguridad ESD:  X

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000