Bodenwinkelsatz 8


Gewählte Variante
Bodenwinkelsatz 8 160x60x40 St (0.0.666.50)
Bodenwinkelsatz 8 160x60x40 St
0.0.666.50
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Bodenwinkel 8 160x60x40 St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Scheiben DIN433-8,4, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x18, St, verzinkt
2 Nutensteine V 8 St M8

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.666.50
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 360 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die halten mit Niveau: Der Bodenwinkelsatz 8 160x60x40 St und der Bodenwinkelsatz 8 160x60x80 St sind die stabile Ergänzung zu den item Standfüßen. Sie verankern Gestelle sicher am Boden und unterstützen das genaue Nivellieren. Die Bodenwinkel werden in der Nut 8 eines Profils verschraubt und können so sehr einfach in der Höhe verschoben werden. Die Feinausrichtung kann über einen item Stellfuß erfolgen. Damit lassen sich Bodenunebenheiten problemlos ausgleichen.
Die Befestigung an der Nut ermöglicht, bereits ausgerichtete Maschinen nachträglich am Boden zu verankern. Je nach Profilgröße, Gewicht und einwirkenden Kräften stehen der schmalere Bodenwinkelsatz 8 160x60x40 St (Befestigung in einer Nut 8) oder der breitere Bodenwinkelsatz 8 160x60x80 St zur Verfügung.

Varianten

Sortieren nach

Šířka:  40 mm
Šířka:  80 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098