Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.628.55 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 18 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Hochleistungs-Schnellstahl |
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 6 | Durchmesser: ø 5,5 mm | |
Baureihe: 6 | Durchmesser: ø 9,1 mm | |
Baureihe: 8 | Durchmesser: ø 12,2 mm |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 6.0.1
21180101
eCl@ss 11.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 7.1
21180107
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Zolltarifnummer
82075060