Bürstenleiste 8
Technische Daten
Lieferumfang
Bürstenaufnahme, ABS
Borsten, PA
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.655.32 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 79 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 1000 mm |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Ein weiterer Vorteil: die einfache Handhabung! Die Bürstenleisten werden nur in die Profilnut 8 eingerastet. Fertig! Zur Wahl stehen zwei Bürstenlängen mit 10 bzw. 40 mm je nach Einsatzzweck. Während die kurzen Bürsten besonders für Transportanwendungen und als Türdichtung geeignet sind, eignen sich die langen Bürsten als flexibles, winddichtes Schott, durch das Kabel geführt werden können. In Kaltgangeinhausungen kann der Austritt von Kaltluft der Maschinenklimatisierung wirkungsvoll verhindert werden.
Hinweis: Die Längentoleranz bei Zuschnitten beträgt ±4 mm.
Varianten
Sortieren nach
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 40 ... 1000 | Lunghezza spazzola: 10 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 1000 | Lunghezza spazzola: 10 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 40 ... 1000 | Lunghezza spazzola: 40 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 1000 | Lunghezza spazzola: 40 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Zolltarifnummer
96035000