Bürstenleiste D30
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.654.66 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 147 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 500 mm |
Material | PVC, ESD |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 500 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 500 | Colour: Black | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: Black | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: Black | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: At side |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Zolltarifnummer
96035000
Bürstenleiste D30
Auf Anfrage