Bürstenleiste D30
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.654.64 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 155 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 500 mm |
| Material | PVC, ESD |
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |
Beschreibung
Die Bürstenleisten D30 werden einfach auf ein Profilrohr D30 aufgerastet. Zwei Bauformen stehen zur Wahl: Die Bürstenleiste D30 T1 besitzt zwei parallele, nach oben stehende Bürstenreihen und ist auch in ESD-sicherer Ausführung verfügbar. Die Bürstenleiste D30 T2 ESD hat zwei seitlich liegende Bürstenreihen und ist serienmäßig ESD-sicher.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 500 | Farbe: grau | Material: Kunststoff (PVC) | Bürstenausrichtung: Oben | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 500 | Farbe: grau | Material: Kunststoff (PVC) | Bürstenausrichtung: Oben | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 500 | Farbe: schwarz | Material: Kunststoff (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: Oben | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 500 | Farbe: schwarz | Material: Kunststoff (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: Oben | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 500 | Farbe: schwarz | Material: Kunststoff (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: Seitlich |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Zolltarifnummer
96035000


grau

schwarz