Adaptersatz Schubladenschrank
Technische Daten
Lieferumfang
2 C-Profile, St, verzinkt
Blende, St, grau ähnlich RAL 7042
Doppelseitiges Klebeband
Befestigungselemente
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.636.56 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 2.2 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Tischplattentiefe vorne T1: 600 mm | Bauart: standard | |
Tischplattentiefe vorne T1: 750 mm | Bauart: standard | |
Tischplattentiefe vorne T1: 600 mm | Bauart: economy | |
Tischplattentiefe vorne T1: 750 mm | Bauart: economy |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
83024200