Anschlussleitung
Technische Daten
Lieferumfang
Leitungslänge 3 m (1,5 mm²)
Ringkabelschuh-Innendurchmesser: 6,5 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.677.54 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 385 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | schwarz |
| Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Die Buchse ist kompatibel mit den System-Steckanschlüssen insbesondere der Steckdosenleiste 5-fach (0.0.627.44) und der Medienleiste Multi (0.0.631.56).
Varianten
Sortieren nach
| Erdungsanschluss: X | |
| Erdungsanschluss: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Zolltarifnummer
85369010