Abdeckrahmen


Gewählte Variante
Abdeckrahmen M45 2-fach mit Beschriftungsfeld, schwarzgrau ähnlich RAL 7021 (0.0.663.72)
Abdeckrahmen M45 2-fach mit Beschriftungsfeld, schwarzgrau ähnlich RAL 7021
0.0.663.72
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.663.72
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 25 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPC
Farbeschwarzgrau ähnlich RAL 7021

Beschreibung

Der saubere Abschluss für Steckdosen, Schalter und Anschlüsse.
Der frontrastende Abdeckrahmen passt auf Einbaudosen K76 M45. Das integrierte Beschriftungsfeld erleichtert den Service.

Varianten

Sortieren nach

Line:  8Number of modules:  1 gangAlignment:  Vertical
Line:  8Number of modules:  2 gangAlignment:  Vertical
Line:  8Number of modules:  3 gangAlignment:  Vertical
Line:  NoneNumber of modules:  1 gangAlignment:  Horizontal
Line:  NoneNumber of modules:  2 gangAlignment:  Horizontal
Line:  NoneNumber of modules:  3 gangAlignment:  Horizontal

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Zolltarifnummer
85472000