Abdeckkappe für Bohrungen
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.439.87 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht/100 | m = 18 g/100 |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA |
Farbe | schwarz |
Beschreibung
Besonders geeignet zur Abdeckung der Anschlussbearbeitung für Standardverbindungen in Profilen mit geschlossenen Nuten.
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 5 | Bohrungsdurchmesser: ø 4,3 mm | Durchmesser: ø 8 mm | Ausführung: plan | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Bohrungsdurchmesser: ø 4,3 mm | Durchmesser: ø 8 mm | Ausführung: plan | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Bohrungsdurchmesser: ø 5,5 mm | Durchmesser: ø 10 mm | Ausführung: plan | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Bohrungsdurchmesser: ø 5,5 mm | Durchmesser: ø 10 mm | Ausführung: plan | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Bohrungsdurchmesser: ø 5,5 mm | Durchmesser: ø 10 mm | Ausführung: schräg | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Bohrungsdurchmesser: ø 5,5 mm | Durchmesser: ø 10 mm | Ausführung: schräg | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Bohrungsdurchmesser: ø 11 mm | Durchmesser: ø 15 mm | Ausführung: plan | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Bohrungsdurchmesser: ø 7 mm | Durchmesser: ø 13 mm | Ausführung: plan | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Bohrungsdurchmesser: ø 7 mm | Durchmesser: ø 13 mm | Ausführung: plan | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Bohrungsdurchmesser: ø 7 mm | Durchmesser: ø 13 mm | Ausführung: schräg | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Bohrungsdurchmesser: ø 7 mm | Durchmesser: ø 13 mm | Ausführung: schräg | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Bohrungsdurchmesser: ø 7 mm | Durchmesser: ø 13 mm | Ausführung: rund | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Bohrungsdurchmesser: ø 15 mm | Durchmesser: ø 20 mm | Ausführung: plan | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Bohrungsdurchmesser: ø 20 mm | Durchmesser: ø 20 mm | Ausführung: plan | Farbe: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097