Abdeckkappe - rechteckig


Gewählte Variante
Abdeckkappe 8 120x16, grau ähnlich RAL 7042 (0.0.650.87)
Abdeckkappe 8 120x16, grau ähnlich RAL 7042
0.0.650.87
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.650.87
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 6 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

item Abdeckkappen decken Schnittkanten sicher ab und vermeiden das stirnseitige Eindringen von Schmutz in die Profilkontur.
Die Zapfengeometrie sorgt für festen Halt selbst bei Vibrationen und Temperaturwechseln.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  16 mmMaß Y:  8,5 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  20 mmMaß Y:  10 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  20 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  20 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  5Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  20 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  10 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  10 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  10 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  5Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  14 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  30 mmMaß Y:  12 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  30 mmMaß Y:  12 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  30 mmMaß Y:  12 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  30 mmMaß Y:  24 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  30 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  30 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  6Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  30 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  12 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  24 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  60 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  60 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  90 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  90 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  32 mmMaß Y:  18 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  32 mmMaß Y:  18 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  32 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  32 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  28 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  28 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  200 mmMaß Y:  28 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  200 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  200 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  240 mmMaß Y:  28 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  240 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  50 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  50 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  10Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  50 mmMaß Y:  50 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  50 mmMaß Y:  50 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  10Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  100 mmMaß Y:  50 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  100 mmMaß Y:  50 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  10Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  100 mmMaß Y:  100 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  100 mmMaß Y:  100 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  10Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  200 mmMaß Y:  100 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  200 mmMaß Y:  100 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  12Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  60 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  240 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  240 mmMaß Y:  120 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  XKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  12 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  XKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  XKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  XKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  XKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  XKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  200 mmMaß Y:  14 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  200 mmMaß Y:  14 mmFarbe:  grau grau

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097