Abdeckkappe - rechteckig
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.627.29 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 16.1 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Die Zapfengeometrie sorgt für festen Halt selbst bei Vibrationen und Temperaturwechseln.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 16 mm | Dimension Y: 8,5 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 20 mm | Dimension Y: 10 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 20 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 20 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 20 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 10 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 10 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 10 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 14 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 12 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 12 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 12 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 24 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 12 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 24 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 90 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 90 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 32 mm | Dimension Y: 18 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 32 mm | Dimension Y: 18 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 32 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 32 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 28 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 28 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 28 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 28 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Contour: | Dimension X: 50 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Contour: | Dimension X: 50 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Contour: | Dimension X: 50 mm | Dimension Y: 50 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Contour: | Dimension X: 50 mm | Dimension Y: 50 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Contour: | Dimension X: 100 mm | Dimension Y: 50 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Contour: | Dimension X: 100 mm | Dimension Y: 50 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Contour: | Dimension X: 100 mm | Dimension Y: 100 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Contour: | Dimension X: 100 mm | Dimension Y: 100 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Contour: | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 100 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 10 | Contour: | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 100 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 12 | Contour: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 12 | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 12 | Contour: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 12 | Contour: | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 12 | Contour: | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 120 mm | Couleur: ![]() | |
Série: X | Contour: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 12 mm | Couleur: ![]() | |
Série: X | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: ![]() | |
Série: X | Contour: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: X | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: ![]() | |
Série: X | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: ![]() | |
Série: X | Contour: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 14 mm | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Contour: | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 14 mm | Couleur: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097