Abdeckkappe für Bohrungen
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.492.55 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht/100 | m = 83 g/100 |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Line: 5 | Diameter: ø 8 mm | Design: Flat | Colour: Black | Thickness: 2 | |
Line: 5 | Diameter: ø 8 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 2 | |
Line: 6 | Diameter: ø 10 mm | Design: Flat | Colour: Black | Thickness: 2 | |
Line: 6 | Diameter: ø 10 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 2 | |
Line: 6 | Diameter: ø 10 mm | Design: Angled | Colour: Black | Thickness: 1.5 | |
Line: 6 | Diameter: ø 10 mm | Design: Angled | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 1.5 | |
Line: 6 | Diameter: ø 15 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 2 | |
Line: 8 | Diameter: ø 13 mm | Design: Flat | Colour: Black | Thickness: 2 | |
Line: 8 | Diameter: ø 13 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 2 | |
Line: 8 | Diameter: ø 13 mm | Design: Angled | Colour: Black | Thickness: 2 | |
Line: 8 | Diameter: ø 13 mm | Design: Angled | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 2 | |
Line: 8 | Diameter: ø 13 mm | Design: Rounded | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 2 | |
Line: 8 | Diameter: ø 20 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Thickness: 2 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39235090
Abdeckkappe für Bohrungen
Auf Anfrage