Abdeckkappe für Bohrungen


Gewählte Variante
Abdeckkappe 8 D20 NO, grau ähnlich RAL 7042 (0.0.492.43)
Abdeckkappe 8 D20 NO, grau ähnlich RAL 7042
0.0.492.43
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.492.43
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Die Abdeckkappe 8 D20 NO verschließt die Montagebohrung D20 in einer geschlossenen Nut, die notwendig ist, um einen Automatikverbinder 8 NO oder Automatikverbinder 8 S festzuziehen.
Die Abdeckkappe schließt bündig mit der Profiloberfläche ab.

Varianten

Sortieren nach

Serie:  5Diámetro del orificio:  ø 4,3 mmDiámetro:  ø 8 mmEjecución:  planoColor:  Negro Negro
Serie:  5Diámetro del orificio:  ø 4,3 mmDiámetro:  ø 8 mmEjecución:  planoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Serie:  6Diámetro del orificio:  ø 5,5 mmDiámetro:  ø 10 mmEjecución:  planoColor:  Negro Negro
Serie:  6Diámetro del orificio:  ø 5,5 mmDiámetro:  ø 10 mmEjecución:  planoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Serie:  6Diámetro del orificio:  ø 5,5 mmDiámetro:  ø 10 mmEjecución:  oblicuoColor:  Negro Negro
Serie:  6Diámetro del orificio:  ø 5,5 mmDiámetro:  ø 10 mmEjecución:  oblicuoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Serie:  6Diámetro del orificio:  ø 11 mmDiámetro:  ø 15 mmEjecución:  planoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Serie:  8Diámetro del orificio:  ø 7 mmDiámetro:  ø 13 mmEjecución:  planoColor:  Negro Negro
Serie:  8Diámetro del orificio:  ø 7 mmDiámetro:  ø 13 mmEjecución:  planoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Serie:  8Diámetro del orificio:  ø 7 mmDiámetro:  ø 13 mmEjecución:  oblicuoColor:  Negro Negro
Serie:  8Diámetro del orificio:  ø 7 mmDiámetro:  ø 13 mmEjecución:  oblicuoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Serie:  8Diámetro del orificio:  ø 7 mmDiámetro:  ø 13 mmEjecución:  redondeadoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Serie:  8Diámetro del orificio:  ø 15 mmDiámetro:  ø 20 mmEjecución:  planoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Serie:  8Diámetro del orificio:  ø 20 mmDiámetro:  ø 20 mmEjecución:  planoColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39174000