Abdeckkappe für Bohrungen


Gewählte Variante
Abdeckkappe 8 D7, grau ähnlich RAL 7042 (0.0.489.47)
Abdeckkappe 8 D7, grau ähnlich RAL 7042
0.0.489.47
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.489.47
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewicht/100m = 27 g/100
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Graue Abdeckkappen verschließen die Bohrungen in den Seitenflächen der Profile mit geschlossenen Nuten unauffällig, farblich an das Aluminium angepasst.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  5Bohrungsdurchmesser:  ø 4,3 mmDurchmesser:  ø 8 mmAusführung:  planFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Bohrungsdurchmesser:  ø 4,3 mmDurchmesser:  ø 8 mmAusführung:  planFarbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Baureihe:  6Bohrungsdurchmesser:  ø 5,5 mmDurchmesser:  ø 10 mmAusführung:  planFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Bohrungsdurchmesser:  ø 5,5 mmDurchmesser:  ø 10 mmAusführung:  planFarbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Baureihe:  6Bohrungsdurchmesser:  ø 5,5 mmDurchmesser:  ø 10 mmAusführung:  schrägFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Bohrungsdurchmesser:  ø 5,5 mmDurchmesser:  ø 10 mmAusführung:  schrägFarbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Baureihe:  6Bohrungsdurchmesser:  ø 11 mmDurchmesser:  ø 15 mmAusführung:  planFarbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Baureihe:  8Bohrungsdurchmesser:  ø 7 mmDurchmesser:  ø 13 mmAusführung:  planFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Bohrungsdurchmesser:  ø 7 mmDurchmesser:  ø 13 mmAusführung:  planFarbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Baureihe:  8Bohrungsdurchmesser:  ø 7 mmDurchmesser:  ø 13 mmAusführung:  schrägFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Bohrungsdurchmesser:  ø 7 mmDurchmesser:  ø 13 mmAusführung:  schrägFarbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Baureihe:  8Bohrungsdurchmesser:  ø 7 mmDurchmesser:  ø 13 mmAusführung:  rundFarbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Baureihe:  8Bohrungsdurchmesser:  ø 15 mmDurchmesser:  ø 20 mmAusführung:  planFarbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Baureihe:  8Bohrungsdurchmesser:  ø 20 mmDurchmesser:  ø 20 mmAusführung:  planFarbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097