Abdeckkappe - runde Außenfläche
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.474.46 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 5.6 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA-GF |
| Farbe | schwarz |
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 5 | Forma: | Radio exterior: 20 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 5 | Forma: | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 30° | |
| Serie: 5 | Forma: | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 45° | |
| Serie: 5 | Forma: | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 60° | |
| Serie: 5 | Forma: | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 6 | Forma: | Radio exterior: 30 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 6 | Forma: | Radio exterior: 60 mm | Diámetro: - | Ángulo: 30° | |
| Serie: 6 | Forma: | Radio exterior: 60 mm | Diámetro: - | Ángulo: 45° | |
| Serie: 6 | Forma: | Radio exterior: 60 mm | Diámetro: - | Ángulo: 60° | |
| Serie: 6 | Forma: | Radio exterior: 60 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 26 mm | Diámetro: ø 52 mm | Ángulo: 270° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 30° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 30° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 45° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 45° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 60° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 60° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: 80 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: - | Diámetro: ø 40 mm | Ángulo: - | |
| Serie: 8 | Forma: | Radio exterior: - | Diámetro: ø 40 mm | Ángulo: - | |
| Serie: x | Forma: | Radio exterior: 40 mm | Diámetro: - | Ángulo: 90° |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097