Abdeckkappe - XMS


Gewählte Variante
Abdeckkappe X 8 40-45° Al (0.0.670.77)
Abdeckkappe X 8 40-45° Al
0.0.670.77
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Abdeckkappe, Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Linsenflachkopfschrauben M8x14, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.670.77
BaureiheBaureihe X
ESD-sicherNein
Gewichtm = 33 g
Liefereinheit1 Satz
MaterialAl

Beschreibung

Für die Profile X 8 45° – XMS stehen passende Abdeckkappen zur Verfügung.

Varianten

Sortieren nach

Tvar:  Čtvercový ČtvercovýVnější okraj:  RohVnitřní okraj:  RohRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mm
Tvar:  Čtvercový ČtvercovýVnější okraj:  ZkoseníVnitřní okraj:  RohRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mm
Tvar:  Čtvercový ČtvercovýVnější okraj:  PoloměrVnitřní okraj:  RohRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mm
Tvar:  Čtvercový ČtvercovýVnější okraj:  RohVnitřní okraj:  ZkoseníRozměr X:  120 mmRozměr Y:  120 mm
Tvar:  Jiné JinéVnější okraj:  RohVnitřní okraj:  ZkoseníRozměr X:  40 mmRozměr Y:  -
Tvar:  Jiné JinéVnější okraj:  RohVnitřní okraj:  ZkoseníRozměr X:  80 mmRozměr Y:  -
Tvar:  Čtvercový ČtvercovýVnější okraj:  PoloměrVnitřní okraj:  ZkoseníRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mm
Tvar:  Jiné JinéVnější okraj:  ZkoseníVnitřní okraj:  ZkoseníRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mm
Tvar:  Kulatý KulatýVnější okraj:  PoloměrVnitřní okraj:  ZkoseníRozměr X:  40 mmRozměr Y:  -
Tvar:  Trojúhelníkový TrojúhelníkovýVnější okraj:  ZkoseníVnitřní okraj:  ZkoseníRozměr X:  80 mmRozměr Y:  40 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
76169990