Druckluftversorgungseinheit
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
1 Druckluftversorgungseinheit, Al, natur
3 Entlüftungskupplungen G 3/8, St, NW 7,2 mm
1 Stecknippel G 3/8, St - NW 7,2 mm
2 Laschen 8 40, St, weißaluminium
4 Befestigungssätze, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.635.98 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 1.9 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Auch ohne Kupplungen zur individuellen Konfektionierung erhältlich.
Varianten
Sortieren nach
Aggancio rapido: ✓ | |
Aggancio rapido: X |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Zolltarifnummer
84129080
Druckluftversorgungseinheit
* Pflichtangabe