Kanal-Abdeckkappe


Gewählte Variante
Kanal-Abdeckkappe 40x40 K, grau ähnlich RAL 7042 (0.0.633.50)
Kanal-Abdeckkappe 40x40 K, grau ähnlich RAL 7042
0.0.633.50
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.633.50
BaureiheBaureihe X
ESD-sicherNein
Gewichtm = 6 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Varianten

Sortieren nach

Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  120 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  160 mmMaß Y:  160 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  30 mmMaß Y:  15 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  30 mmMaß Y:  30 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  30 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  60 mmMaß Y:  60 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  20 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  selbstklemmendKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  selbstklemmendKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  selbstklemmendKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  60 mmMaß Y:  60 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097