Anschlussstecker
Gewählte Variante

Anschlussstecker M12 8P Stecker A-kodiert, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.724.19
0.0.724.19
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.724.19 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 39.3 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Der Anschlussstecker wird beispielsweise für das Anschlusskabel der Sensor/Aktor-Verteilerbox M12 3P 6 Steckplätze A-kodiert (0.0.725.69) verwendet.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Anzahl Kontakte: 4 | |
Anzahl Kontakte: 5 | |
Anzahl Kontakte: 8 |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85367000
Anschlussstecker
Gewählte Variante

Anschlussstecker M12 8P Stecker A-kodiert, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.724.19
0.0.724.19