Abdeckprofil
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.003.25 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 58 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Im großen Innenraum der Profilnut 8, 10 und 12 können auf diese Weise auch elektrische Leitungen geschützt und unsichtbar verlegt werden.
Varianten
Sortieren nach
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Materiał: Polipropylen | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Polipropylen | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium, anodowane | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium, anodowane | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium, anodowane | Kolor: k. czarny | |
| Seria: X | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium, anodowane | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium, anodowane | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium, anodowane | Kolor: Aluminium k. naturalny |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990


białe aluminium

Aluminium k. naturalny

k. czarny