Abdeck- und Einfassprofil
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.675.41 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 11 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
Material | PP |
Farbe | schwarz |
Beschreibung
Das Abdeck- und Einfassprofil 5 ESD und das Abdeck- und Einfassprofil 6 ESD bestehen aus einem ableitfähigen Kunststoff (Oberflächenwiderstand <106 Ω). Sie eignen sich dadurch für ESD-sichere Konstruktionen. Im item Online Shop finden Sie passende, ableitfähige Flächenelemente.
Hinweis: Abdeck- und Einfassprofile sind für alle Baureihen verfügbar. Beachten Sie die maximale Materialstärke je nach Nutgröße.
Die Verwendung der farbigen Abdeck- und Einfassprofile ermöglicht die farbliche Gestaltung einer Profilkonstruktion bei gleichzeitigem Abdecken der Profilnuten.
Graue Abdeckprofile für optisch unauffällige Nutabdeckung
Graue Abdeckprofile verschließen die Profilnut farblich dem Aluminium angepasst.
Kabelabdeckung in der Profilnut
In den Nuten können auch elektrische Zuleitungen geschützt und unsichtbar verlegt werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-8 mm | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-8 mm | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-8 mm | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 4-8 mm | |
Baureihe: 12 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 6-9,5 mm | |
Baureihe: 12 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 6-9,5 mm | |
Baureihe: 12 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 6-9,5 mm | |
Baureihe: 12 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: ![]() | Plattenstärkenbereich: 6-9,5 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39169050
Abdeck- und Einfassprofil
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
* Pflichtangabe