Geberleitung
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.691.43 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 2.96 kg |
Mindestbiegeradius | . = 93 mm |
Leitungslänge | 25 m |
Liefereinheit | 1 Stück |
Farbe | grün |
Beschreibung
Alle Kabel sind in den Standardlängen 5 und 10 Meter verfügbar. Geberleitungen sind EMV-abgeschirmt. Bei den Leistungsleitungen muss auf den richtigen Kabeltyp je nach Last geachtet werden. Die Stecker machen die einzelnen Kabeltypen vor Ort unverwechselbar und verhindern Fehlanschlüsse.
Hinweis: Wenn Sie den item MotionDesigner® zur Konfiguration eines kompletten Systems verwenden, wählt die Software automatisch das passende Kabel aus.
Varianten
Sortieren nach
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | System czujników: Resolwer | Długość przewodu: 5 m | |
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | System czujników: Resolwer | Długość przewodu: 10 m | |
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | System czujników: Enkoder absolutny | Długość przewodu: 5 m | |
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | System czujników: Enkoder absolutny | Długość przewodu: 10 m | |
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | System czujników: Resolwer | Długość przewodu: 15 m | |
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | System czujników: Resolwer | Długość przewodu: 20 m | |
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | System czujników: Resolwer | Długość przewodu: 25 m | |
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | System czujników: Enkoder absolutny | Długość przewodu: 15 m | |
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | System czujników: Enkoder absolutny | Długość przewodu: 20 m | |
Typ układu sterowania: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | System czujników: Enkoder absolutny | Długość przewodu: 25 m | |
Typ układu sterowania: BL 1-04/C | System czujników: Resolwer | Długość przewodu: 5 m | |
Typ układu sterowania: BL 1-04/C | System czujników: Resolwer | Długość przewodu: 10 m | |
Typ układu sterowania: BL 1-04/C | System czujników: Resolwer | Długość przewodu: 15 m | |
Typ układu sterowania: BL 1-04/C | System czujników: Enkoder absolutny | Długość przewodu: 5 m | |
Typ układu sterowania: BL 1-04/C | System czujników: Enkoder absolutny | Długość przewodu: 10 m | |
Typ układu sterowania: BL 1-04/C | System czujników: Enkoder absolutny | Długość przewodu: 15 m |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 7.0
26121620
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
Zolltarifnummer
85444290
Geberleitung
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.