Distanzbuchse D17
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.685.65 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 20 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St, verzinkt |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Largeur intérieure (logement): 12 | Diamètre intérieur: 6 | |
| Largeur intérieure (logement): 5 | Diamètre intérieur: 6 | |
| Largeur intérieure (logement): 15 | Diamètre intérieur: 8 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23100601
eCl@ss 11.0
23100601
eCl@ss 4.0
23100601
eCl@ss 4.1
23100601
eCl@ss 5.0
23100601
eCl@ss 5.1
23100601
UNSPSC 7.0
31163301
UNSPSC 9.0
31163216
eCl@ss 6.0.1
23100601
eCl@ss 7.1
23100601
Zolltarifnummer
73269098