Doppel-Profilrohr
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.728.07 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 4.51 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 15.15 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 3.12 cm4 |
| Gewicht | m = 1.22 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 5.67 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 2.36 cm3 |
Beschreibung
Das biegesteife Doppelprofil ermöglicht eine größere Spannweite zwischen zwei senkrechten Profilen bei geringerer Durchbiegung im Vergleich zu zwei Profilrohren ohne Verbindung. Gleichzeitig belegt es in der Tiefe keinen zusätzlichen Bauraum.
Das Doppel-Profilrohr verfügt über eine Nut 8 und vier Profilzähne des Lean Production Systembaukastens. Das erleichtert die Konstruktion hybrider Anwendung mit Elementen beider Baureihen.
Am Profilzahn kann beispielsweise das Beschriftungsprofil D30 e (0.0.690.26) zum Auszeichnen von Rollenbahnen oder Lagerplätze angebracht werden. Für gute Ablesbarkeit ermöglicht das Befestigungsprofil D30 0-20° e ESD (0.0.691.79) die Ausrichtung in einem Winkel bis 20°.
Verläuft der Steg parallel zum Profilrohr D30, an dem das Doppelprofil befestigt werden soll, kommt der Verbinder D30 T1 zum Einsatz. Verläuft der Steg rechtwinklig zum Profilrohr, wird der Verbinder D30 T2 verwendet.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Second line: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Second line: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Second line: 8 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Second line: 8 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Second line: 8 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100