Doppel-Profilrohr


Gewählte Variante
Doppel-Profilrohr 8 D30-32,5, natur (0.0.728.09)
Doppel-Profilrohr 8 D30-32,5, natur
0.0.728.09
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.728.09
BaureiheBaureihe D30
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 4.51 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 15.15 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 3.12 cm4
Gewichtm = 1.22 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 5.67 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 2.36 cm3

Beschreibung

Das Doppel-Profilrohr 8 D30-32,5 kombiniert ein Profilrohr D30 und ein Profil 8 D30 zu einem belastbaren Doppelprofil mit einem durchgängigen Aluminiumsteg.
Das biegesteife Doppelprofil ermöglicht eine größere Spannweite zwischen zwei senkrechten Profilen bei geringerer Durchbiegung im Vergleich zu zwei Profilrohren ohne Verbindung. Gleichzeitig belegt es in der Tiefe keinen zusätzlichen Bauraum.
Das Doppel-Profilrohr verfügt über eine Nut 8 und vier Profilzähne des Lean Production Systembaukastens. Das erleichtert die Konstruktion hybrider Anwendung mit Elementen beider Baureihen.
Das Doppel-Profilrohr 8 D30-32,5 eignet sich als horizontaler Träger in Regalen. Es kann mit der Nut 8 oder der Profilkontur D30 nach außen montiert werden. Dadurch steht Ihnen das gesamte Zubehör-Portfolio vom Kabelkanal bis zum Magnethalter beider Baureihen zur Verfügung.
Am Profilzahn kann beispielsweise das Beschriftungsprofil D30 e (0.0.690.26) zum Auszeichnen von Rollenbahnen oder Lagerplätze angebracht werden. Für gute Ablesbarkeit ermöglicht das Befestigungsprofil D30 0-20° e ESD (0.0.691.79) die Ausrichtung in einem Winkel bis 20°.
In der Nut 8 des Doppelprofils können LED-Streifen oder Sensorik ohne Adapter am gewünschten Ort in einem Gestell aus Profilrohren D30 befestigt werden.
Je nach Ausrichtung im Gestell werden Doppel-Profilrohre mit dem Verbinder D30 T1 (0.0.687.84) oder dem Verbinder D30 T2 (0.0.728.51) befestigt. Der Verbinder D30 T1 besitzt eine Fuge für den Verbindungssteg zwischen den Verbinderhälften, während sich die Freimachung im Verbinder D30 T2 in einer Verbinderhälfte befindet.
Verläuft der Steg parallel zum Profilrohr D30, an dem das Doppelprofil befestigt werden soll, kommt der Verbinder D30 T1 zum Einsatz. Verläuft der Steg rechtwinklig zum Profilrohr, wird der Verbinder D30 T2 verwendet.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Seconda serie:  Nessuna
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Seconda serie:  Nessuna
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Seconda serie:  8
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Seconda serie:  8
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Seconda serie:  8

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100