item
Doppel-Profilrohr

Doppel-Profilrohr


Gewählte Variante
Doppel-Profilrohr D30-60, natur (0.0.682.60)
Doppel-Profilrohr D30-60, natur
0.0.682.60
Alle ansehen
20 6’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.682.60
Baureihe Baureihe D30
ESD-sicher Ja
Fläche A = 4.54 cm2
Flächenträgheitsmoment Torsion It = 4.95 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-Achse Ix = 39.37 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse Iy = 3.43 cm4
Gewicht m = 1.227 kg/m
Liefereinheit Zuschnitt max. 6000 mm
Material Al, eloxiert
Farbe natur
Widerstandsmoment um x-Achse Wx = 8.75 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse Wy = 2.29 cm3

Beschreibung

Doppelt hält besser! Das Doppel-Profilrohr D30-60 besteht aus zwei Profilrohren D30, die mit einem durchgängigen Aluminiumsteg verbunden sind. Der Steg erhöht die Biegesteifigkeit deutlich im Vergleich zu zwei Profilrohren D30 ohne Verbindung.
Das Doppel-Profilrohr D30-60 eignet sich bestens als langer horizontaler Träger in Regalen. Es kann auch als vertikale Strebe oder als tragfähige Zarge unter einer Arbeitsplatte verwendet werden.
Hinweis: Zum stirnseitigen Anschluss dient der Verbinder D30 T1 (0.0.687.84), der eine schmale seitliche Fuge besitzt. Der Verbinder D30 innen (0.0.669.52) ermöglicht einen stufenlosen 90°-Anschluss bei geringerer Belastbarkeit.
Zulässige Belastungen von Konstruktionen mit dem Doppel-Profilrohr D30-60.
Das Diagramm zeigt die erlaubte Belastung in Abhängigkeit zur Stützweite a. Zugrunde gelegt wurde die von item maximal zulässige Durchbiegung von 1/100 der Stützweite. Bitte beachten Sie bei Regalbauten die Grenzwerte der DGUV Regel 108-007.

Varianten

Sortieren nach

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung
20 6’000

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042100