Doppelschwenkarm 8 80 695 schwer

0.0.651.33


Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Profil 8 80x40 4N 180 E
2 Profile 8 40x40 3N leicht
1 Anschlussgelenk 80
2 Doppelgelenke 80
1 Anschlussabdeckung , PA, grau
3 Anschlussplatten, Al, natur
3 Halbrundschrauben M8x22, St, verzinkt
3 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.651.33
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherJa
Gewichtm = 4.2 kg
Kraft max.Fmax. = 250 N
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Wenn es um die Kombination von großer Reichweite und hoher Traglast geht, ist der Doppelschwenkarm 8 80 695 schwer die beste Wahl. Seine verstärkten Gelenke nehmen eine vertikale Last von bis zu 250 N auf. Sie lassen sich in praktisch jede Position schwenken und dort feststellen. Werkzeuge und Arbeitsmaterialien bleiben dadurch immer in Reichweite. 
Hinweis:
Die Friktionsgelenke der Schwenkarme sind für individuelle Konstruktionen auch als Einzelkomponeten des MB Systembaukstens verfügbar.

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Zolltarifnummer
84879090