Doppelzahnriemenförderer 8 40 M
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Gesamtbreite Förderer | BG = 172–2400 mm |
|---|---|
| Achsabstand | LA = 500–6000 mm |
| Antriebsanordnung | links/rechts |
| Antriebsposition | 0°; 90°; 180°; 270° |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Baureihe | Fördertechnik |
| Breite Förderer | BF = 40, 80 mm |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Lieferzustand | vormontiert |
| max. Gesamtlast im Förderbetrieb | 100 kg |
| max. Gesamtlast im Staubetrieb | 50 kg |
| max. Streckenlast | 25 kg/m |
| Nennspannung | Un = 230/400 V |
| Transportbandgeschwindigkeit | V TB = 2.8–31.4 m/min |
| Breite Transportband | BT = BF-8 mm |
Beschreibung
Der item Mittenantrieb wird samt Motor an einer beliebigen Stelle unterhalb einer Förderstrecke befestigt. Dadurch kann Transportgut bewegt werden, das breiter als der Förderer ist. Die Transportrichtung ist frei wählbar.
Der stabile Tragrahmen mit zwei frei nutzbaren Nuten 8 erleichtert die Befestigung einer Reling, den Anschluss von Ständern und die Integration in Maschinen.
Zahnriemen sind in nicht-staufähiger sowie in staufähiger, ESD-sicherer Ausführung erhältlich.
Das Transportband wird beim Mittenantrieb unterhalb der Förderstrecke gespannt. Dadurch gibt es keine Toleranzen beim Achsabstand der Umlenkrollen. Das ermöglicht Anwendungen mit hoher Präzision.
Downloads
Doppelzahnriemenförderer 8 40 M
* Pflichtangabe