Schubladensystem, Rahmenprofil H186
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.721.54 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 2.81 kg/m |
Kraft max. | Fmax. = 450 N |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Farbe | natur |
Beschreibung
Über die äußere Nut 5 werden item Teleskopschienen angeschlossen.
L3 / L4 = Zuschnittsmaß der Schubladenprofile
L5 / L6 = Nutzfläche
L7 = Zuschnittsmaß des Frontprofils
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Zolltarifnummer
76042100