item
Einbaueinheit M45 2TE mit Tragschiene

Einbaueinheit M45 2TE mit Tragschiene

0.0.663.78


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Abdeckgehäuse M45 2TE, PC
Tragschiene für 2TE, PVC
Abdeckrahmen M45 3-fach, PC
Einbaudose K76 M45 3-fach, PA

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.663.78
Baureihe Baureihe 8
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [g] m = 39 g
Liefereinheit 1 Satz
Material PC

Beschreibung

Die Einbaueinheit nimmt Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschalter bis maximal 2 TE auf. Zubehör und alle notwendigen Befestigungsmaterialien werden mitgeliefert, etwa die Einbaudose K76 M45 zur Montage an den item Installationsprofilen. Außerdem gehören Tragschiene, Abdeckgehäuse und Abdeckrahmen zum Einbausatz. Nur die gewünschte Schutzeinrichtung muss ergänzt werden.

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Zolltarifnummer
85389099