Einfassprofil D30


Gewählte Variante
Einfassprofil D30 3-5mm, grau ähnlich RAL 7042 (0.0.649.29)
Einfassprofil D30 3-5mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.649.29
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.649.29
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherNein
Gewichtm = 97 g/m
Liefereinheit1 Stück à 3000 mm
MaterialPP
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Der schnellste Weg zur Flächenbefestigung: Das Einfassprofil wird auf das Profilrohr D30 aufgesteckt und das Flächenelement mit einer Stärke von 3 bis 5 mm eingeschoben. Fertig!
Die Haltekraft ergibt sich aus der Rundum-Einfassung. Die umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen ermöglicht einen durchgängigen Schutz vor Spritzwasser oder Schmutz. Das Einfassprofil verhindert den direkten Kontakt des Flächenelements mit dem Trägerprofil. Dies wirkt geräuschdämpfend.
Das Einfassprofil kann einfach mit der item Allzweckschere zugeschnitten werden.
Die elektrostatisch ableitfähige Ausführung (ESD) ist am schwarzen Kunststoff zu erkennen.

Varianten

Sortieren nach

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Couleur:  gris grisSécurité ESD:  X
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Couleur:  gris grisSécurité ESD:  X
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Couleur:  noir noirSécurité ESD: 
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Couleur:  noir noirSécurité ESD: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Zolltarifnummer
39169090