Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 80
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.714.18 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 349 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Farbe | natur |
Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Das Einfasssystem lässt sich mit verschiedenen Flächenelementen und den Baureihen X oder XMS kombinieren. Ein Ausklinken von Profilen oder Flächen ist nicht notwendig.
Hinweis: Um die Montage zu erleichtern, sollten Aluminiumprofile zur Flächenbefestigung 0,5 mm kürzer als das berechnete Zuschnittsmaß bestellt werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | Ścianka: pojedyncza | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | Ścianka: pojedyncza | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Obszar grubości płyty: 6-7 mm | Ścianka: pojedyncza | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Obszar grubości płyty: 6-7 mm | Ścianka: pojedyncza | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | Ścianka: podwójna | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | Ścianka: podwójna |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100