Einfasssystem, Deckenleiste X 8


Gewählte Variante
Einfasssystem, Deckenleiste X 8 Al, natur (0.0.722.68)
Einfasssystem, Deckenleiste X 8 Al, natur
0.0.722.68
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.722.68
BaureiheBaureihe X
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 311 g/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Die Einfasssystem, Deckenleiste X 8 ist eine tragfähige Befestigung für Deckenelemente. Filter-Fan-Units, Leuchten oder eigenstabile Flächenelemente werden von oben eingelegt.
Die Deckenleiste hält durch Formschluss in der Nut 8 der Deckenkonstruktion.
Beim Raumbau erleichtert die Einfasssystem, Deckenleiste X 8 die Konstruktion normgerechter Decken. Wegen der hohen Tragfähigkeit sind Deckenfelder mit entsprechenden Flächenelementen zu Wartungszwecken begehbar.
Aus der Kombination von Einfasssystem, Deckenleiste X 8, Verbundmaterial HPL 36mm (0.0.716.43) und der Einfasssystem, Winkelleiste X 8 Al (0.0.713.10) als oberer Abschluss ergibt sich eine maximale zulässige Belastbarkeit von 2000 N pro m2. Gemäß DIN EN 1991 sind für zu Wartungszwecken begehbare Decken 1000 N pro m2 vorgeschrieben.
Die Belastbarkeit von 2000 N pro m2 ist auch für begehbare Decken mit einer Feldgröße bis 1160 x 1160 mm sichergestellt.

Montagehinweise

Bei der Verwendung von Automatikverbindern in der Deckenkonstruktion muss die Deckenleiste in den Ecken ausgeklinkt werden.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
76042100