Elektronikgehäuse-Deckel
Technische Daten
Lieferumfang
PA-GF, schwarz
Dichtring
Schutzart: IP 65, EN 60529 in Verbindung mit Elektronikgehäuse-Profil 8 200x120
8 Blechschrauben DIN 7981-4,2x13, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.259.37 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 170 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Longueur de l'arête X: 120 | Longueur de l'arête Y: 80 | Surface: perforé | |
| Longueur de l'arête X: 120 | Longueur de l'arête Y: 80 | Surface: lisse | |
| Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 120 | Surface: perforé | |
| Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 120 | Surface: lisse |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097