Winkel schwer


Gewählte Variante
Winkel 6 120x120-30 Al M6, weißaluminium ähnlich RAL 9006 (0.0.713.34)
Winkel 6 120x120-30 Al M6, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.713.34
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.713.34
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherNein
Gewichtm = 185 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialGD-Al
Farbeweißaluminium ähnlich RAL 9006

Beschreibung

Der stabile Winkel 6 120x120-30 Al M6 stützt und verbindet Profile der Baureihe 6 kraftschlüssig und bearbeitungslos. In beanspruchten Konstruktionen lassen sich Profile damit zusätzlich gegen Verschiebung sichern. 
Der Winkel ist mit dem Befestigungssatz für Winkel 6 120x120 M6 (0.0.713.75) nachträglich montierbar. Es werden zwei Befestigungssätze benötigt.
F < 2000 N ∧ F x l < 100 Nm
Die Belastbarkeit ist nach beiden Bedingungen zu überprüfen.

Varianten

Sortieren nach

Serie:  6Dimensiones exteriores:  120x120Material:  Inyección de aluminioAncho:  30 mmTipo de ranura:  6 mm
Serie:  8Dimensiones exteriores:  160x160Material:  Inyección de aluminioAncho:  80 mmTipo de ranura:  8 mm
Serie:  8Dimensiones exteriores:  160x160Material:  Fundición (dúctil)Ancho:  80 mmTipo de ranura:  8 mm
Serie:  8Dimensiones exteriores:  160x160Material:  Inyección de aluminioAncho:  40 mmTipo de ranura:  8 mm
Serie:  8Dimensiones exteriores:  160x160Material:  Fundición (dúctil)Ancho:  80 mmTipo de ranura:  8 mm
Serie:  10Dimensiones exteriores:  200x200Material:  Inyección de aluminioAncho:  50 mmTipo de ranura:  10 mm
Serie:  12Dimensiones exteriores:  240x240Material:  Inyección de aluminioAncho:  120 mmTipo de ranura:  12 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910