Winkel schwer


Gewählte Variante
Winkel 8 160x160 AI M8, weißaluminium ähnlich RAL 9006 (0.0.602.36)
Winkel 8 160x160 AI M8, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.602.36
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.602.36
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1.1 kg
Liefereinheit1 Stück
MaterialGD-Al
Farbeweißaluminium ähnlich RAL 9006

Beschreibung

Die Winkel 8 160x160 Al sind hochbelastbare Verbindungselemente für die kraftschlüssige, bearbeitungslose Verbindung großer Profile 8 untereinander. Sie sind auch geeignet zum Verschrauben von Profilen an Boden und Wänden sowie zur Befestigung systemfremder schwerer Bauteile. Der Winkel 8 160x160 Al M8 wird mit dem Befestigungssatz am Profil befestigt. Abhängig von der Kombination der Profile werden je Winkel bis zu 4 Befestigungssätze benötigt.
Bei der Anwendung als Verstärkungselement von Verbindungsstellen größerer Profile können mehrere Winkel parallel verwendet werden. Hinweis: maximal zulässige Belastbarkeit der Profilnut auf Zug beachten!
F < 8.000 N ∧ F x l < 800 Nm
Die Belastbarkeit ist nach beiden Bedingungen zu überprüfen.

Varianten

Sortieren nach

Řada:  6Vnější rozměr:  120x120Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  30 mmTyp drážky:  6 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  80 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Litina (vysokopevnostní litina)Šířka:  80 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  40 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Litina (vysokopevnostní litina)Šířka:  80 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  10Vnější rozměr:  200x200Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  50 mmTyp drážky:  10 mm
Řada:  12Vnější rozměr:  240x240Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  120 mmTyp drážky:  12 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910