Winkel schwer
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.475.20 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 2.2 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | GGG |
| Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 120x120 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Šířka: 30 mm | Typ drážky: 6 mm | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 160x160 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Šířka: 80 mm | Typ drážky: 8 mm | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 160x160 | Materiál: Litina (vysokopevnostní litina) | Šířka: 80 mm | Typ drážky: 8 mm | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 160x160 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Šířka: 40 mm | Typ drážky: 8 mm | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 160x160 | Materiál: Litina (vysokopevnostní litina) | Šířka: 80 mm | Typ drážky: 8 mm | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 200x200 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Šířka: 50 mm | Typ drážky: 10 mm | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 240x240 | Materiál: Hliníkový tlakový odlitek | Šířka: 120 mm | Typ drážky: 12 mm |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73259910