ESD-Verbindungskabel
Technische Daten
Lieferumfang
Spiralkabel, ⌀2,4 mm, schwarz
Technischer Hinweis
zur Personenerdung geeignet
Widerstand 1 MΩ
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.631.68 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 27 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Wählen Sie aus verschiedenen Verbindungskabeln das für Sie passende. Lieferbar sind glatte Kabel (mit oder ohne Ringöse) und Spiralkabel.
Varianten
Sortieren nach
Design: DK10 | |
Design: Spiral connection - Ring eyelet | |
Design: DK10 - Ring eyelet |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
85444290