Ethernet Kabel S/FTP, 5m, schwarz

0.0.723.80


Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.723.80
ESD-sicherNein
Gewichtm = 170 g
Liefereinheit1 Stück
Farbeschwarz

Beschreibung

Das Ethernet Kabel S/FTP, 5m ist ein industrietaugliches Cat.6-Netzwerkkabel. Zum Schutz vor Interferenzen sind die verdrillten Adernpaare durch eine Metallfolie abgeschirmt. Zusätzlich ist das gesamte Kabel von einem Abschirmgeflecht umgeben.
Das LAN-Kabel besitzt zwei vormontierte RJ45-Stecker.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
27040801
eCl@ss 4.1
27040801
eCl@ss 5.0
27049190
eCl@ss 5.1
27069190
eCl@ss 6.0.1
27069090
eCl@ss 7.1
27069190
eCl@ss 8.0
27069190
eCl@ss 11.0
27069090
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85444210