Seilklemme
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.682.18 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 8 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Al |
Beschreibung
Die dazu erforderliche Pressklemmenzange D3 ist ebenfalls verfügbar.
Varianten
Sortieren nach
ESD-sicher: ✓ | Montageart: Schrauben | Durchmesser Seil: 3 mm | |
ESD-sicher: X | Montageart: Schrauben | Durchmesser Seil: 2 mm | |
ESD-sicher: ✓ | Montageart: Pressen | Durchmesser Seil: 3 mm | |
ESD-sicher: X | Montageart: Pressen | Durchmesser Seil: 2 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23130106
eCl@ss 4.0
23130106
eCl@ss 4.1
23130106
eCl@ss 5.0
23130106
eCl@ss 5.1
23130106
eCl@ss 6.0.1
23130106
eCl@ss 7.1
23130106
UNSPSC 9.0
31162904
eCl@ss 11.0
23130106
UNSPSC 7.0
31162904
Zolltarifnummer
76169990