Standard-Verbindungssatz


Gewählte Variante
Standard-Verbindungssatz 8 K ESD (0.0.625.33)
Standard-Verbindungssatz 8 K ESD
0.0.625.33
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Distanzhalter, POM, schwarz
Scheibe D9/D16-1,6, St, verzinkt
Halbrundschraube M8x20 ESD, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.625.33
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 11 g
Liefereinheit1 Satz
MomentM = 25 Nm

Beschreibung

Der item Standard-Verbindungssatz 8 K ESD verbindet zwei Profile 8 rechtwinklig. Der Distanzhalter aus Kunststoff belegt minimalen Platz in den Nuten. Diese bleiben allseitig frei. Die Spezialschraube durchbricht die isolierende Eloxalschicht und ermöglicht den ESD-sicheren Kontakt der Profile.
Zur Befestigung wird ein Gewinde in die Kernbohrung des ersten Profils geschnitten. Das zweite Profil benötigt eine Montagebohrung und wird ortsfest angeschlossen.
Standardverbinder ragen im Vergleich zu anderen Verbindern nur minimal in die Nut. Der Standard-Verbindungsatz 8 ist mit beidseitig greifender Verdrehsicherung, einseitig verkürztem Verbindungsblech, kompakter Zentrierhilfe (K) und selbstfurchender Schraube (E) verfügbar. Die Varianten "einseitig" und "K" lassen eine bzw. beide Nuten der Aluminiumprofile frei.
Zur Ableitung elektrostatischer Aufladung gibt es Standard-Verbindungssätze 8 auch in ESD-sicherer Ausführung.

Montagehinweise

Montage mit bündiger Profilstirnseite
Montage mit bündiger Profilabdeckkappe
Montage einer Querverstrebung

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  5Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M5Gewindelänge:  12
Baureihe:  5Material:  Stahl (rostfrei)Bauform:  beidseitigGewinde:  M5Gewindelänge:  12
Baureihe:  5Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M5Gewindelänge:  12
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Stahl (rostfrei)Bauform:  beidseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  einseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (POM)Bauform:  kompaktGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (rostfrei)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  einseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  einseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (POM)Bauform:  kompaktGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (POM)Bauform:  kompaktGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  10Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M10Gewindelänge:  25
Baureihe:  12Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M12Gewindelänge:  30
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  KH8Gewindelänge:  55
Baureihe:  8Material:  Stahl (rostfrei)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  35

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73181568